INAEVM-ALT-SO8
代替ピン配置の SO-8 (D) パッケージに封止した各種計測アンプの評価基板
INAEVM-ALT-SO8
概要
INAEVM-ALT-SO8は、ピンアウトが異なる計装アンプ評価モジュール(EVM)であり、ユーザー ガイドに示されているピンアウトを持つSO-8(D)パッケージの精密計装アンプのプロトタイプ作成を簡素化するために使用されます。EVMは未実装の基板であるため、計装アンプ デバイス サンプルは別途注文する必要があります。
特長
- 直観的な評価が可能
- 複数の表面実装テスト ポイントにより、各ノードへのアクセスが容易
- リファレンス電圧源に関するフレキシビリティ
- 利便性の高い入力と出力のフィルタリング
購入と開発の開始
評価ボード
INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package
INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | INAEVM-ALT-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide | 2020/02/07 |