INA901EVM-CVAL
INA901-SP 放射線耐性保証 (RHA) 電流シャント モニタの評価基板
INA901EVM-CVAL
概要
INA901EVM-CVAL は、宇宙グレードの電流センス モニタである INA901-SP 向けの評価基板 (EVM) です。EVM はユーザーによる構成が可能であり、さまざまな動作条件とフィルタリング オプションを実証できます。このボードには過電流検出器として評価するための宇宙グレード コンパレータ LM193QML-SP も含まれています。このボードは、入力で最大 65V の信号をサポートし、ユーザーが取り付けたシャント抵抗では 10A の負荷電流をサポートできます。
特長
- オンボードと外部の両方のシャントを含む柔軟な入力接続。
- 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易。
- 過電流をすぐに検出できるオンボード コンパレータ。
- 入力ピンでのオプションのフィルタリング用フットプリント。
- INA901EVM-CVAL 評価基板
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA901EVM-CVAL — INA901-SP 放射線耐性保証(RHA)電流シャント・モニタの評価モジュール
INA901EVM-CVAL — INA901-SP 放射線耐性保証(RHA)電流シャント・モニタの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2020/06/24 | |||
| 証明書 | INA901EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/18 |