INA630EVM

INA630 評価基板

概要

INA630 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 36V の DC 電源からバナナ接続を確立できる設計を採用しています。入出力信号もバナナ接続で接続されています。この EVM のゲインは、0805 のディスクリート抵抗または RES11A 抵抗ネットワークを使用して設定します。電圧リファレンスの構成は、ジャンパまたはバナナ接続を使用して構成します。重要な信号は、テスト ポイント接続を使用して接続することもできます。

特長
  • 入力、出力、電源をバナナまたはテスト ポイントに接続
  • 標準の 0805 抵抗または RES11A ネットワークによるゲイン調整
  • オプションの入力と出力のフィルタリング
計測アンプ
INA630 高精度、低消費電力、間接的な電流帰還、計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA630EVM — INA630 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA630EVM INA630 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA630 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/06/03
証明書 INA630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。