INA4180-4181EVM
INA4180 / INA4181 電流センス アンプ評価基板
INA4180-4181EVM
概要
INA4180 は、コスト重視のアプリケーション向けに使いやすさと高性能を実現する統合型電流センス監視ソリューションです。INA4181 は、双方向電流測定のサポートと同じ機能を共有します。INA4180-4181EVM は、このデバイス ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA4180-4181EVM はシングル PCB で構成され、8 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
特長
- すべてのゲイン オプションを使用して INA4180x と INA4181x を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- ハイサイドとローサイドの両方の構成を評価可能
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA4180-4181EVM — INA4180 / INA4181 電流センス・アンプの評価モジュール
INA4180-4181EVM — INA4180 / INA4181 電流センス・アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA4180-INA4181 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018/07/18 | |||
| 証明書 | INA4180-4181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |