INA381EVM
INA381 過電流保護コンパレータ搭載電流センス アンプの評価基板
INA381EVM
概要
INA381 は、コスト重視のアプリケーション向けに使いやすさと高性能を実現する、過電流状態を検出するコンパレータを内蔵した電流センス モニタ ソリューションです。 INA381EVM は、このデバイス ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA381EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
特長
- すべてのゲイン オプションを使用して INA381x を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- ハイサイドとローサイドの両方の構成を評価可能
購入と開発の開始
評価ボード
INA381EVM — INA381 過電流保護コンパレータ搭載電流センス・アンプ
INA381EVM — INA381 過電流保護コンパレータ搭載電流センス・アンプ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA381EVM User's Guide | 2017/12/14 | |||
| 証明書 | INA381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |