INA303EVM

INA303 高速、高精度電流センス アンプの評価基板

概要

INA303EVM は、高速、高精度電流センス アンプ INA303 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトで使いやすいプラットフォームです。デュアル コンパレータを搭載しているほか、INA303 の入力電圧範囲、同相電圧範囲、温度範囲に対応しています。この評価基板は 3 つのゲイン派生値すべてに対応しており、これらを互いに独立した形で評価できます。また、重要な信号すべてを容易にプローブするためのテスト ポイントも実装しています。コンパレータの出力信号を便利な方法で監視できる LED インジケータも搭載しています。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • INA303 の 3 つのゲイン派生値 (20V/V、50V/V、100V/V) すべてに対応
  • コンパレータの出力信号を便利な方法で監視できる LED インジケータ
アナログ電流センス アンプ
INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA303EVM — INA303 高速、高精度電流センスアンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA303EVM INA303 高速、高精度電流センスアンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017/01/27
証明書 INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。