INA302EVM
INA302 高速、高精度電流センス アンプの評価基板
INA302EVM
概要
INA302EVM 評価基板(EVM)は、デュアル コンパレータを搭載した高速、高精度電流センス アンプ INA302 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトで使いやすいプラットフォームです。指定された入力電圧範囲、同相電圧範囲、温度範囲に対応しています。この評価基板は 3 つのゲイン派生値すべてに対応しており、これらを互いに独立した形で評価できます。また、重要な信号すべてを容易にプローブするためのテスト ポイントも実装しています。コンパレータの出力信号を便利な方法で監視できる LED インジケータも搭載しています。
特長
- 小型フォーム ファクタ
- INA302 の 3 つのゲイン派生値 (20V/V、50V/V、100V/V) すべてに対応
- コンパレータの出力信号を便利な方法で監視できる LED インジケータ
購入と開発の開始
評価ボード
INA302EVM — INA302 高速、高精度電流センス・アンプの評価モジュール
INA302EVM — INA302 高速、高精度電流センス・アンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA302 and INA303 Evaluation Modules | 2017/01/27 | |||
| 証明書 | INA302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |