INA301EVM

INA301 評価モジュール

概要

Three different gain devices in the same EVM package, which enables the custome quickly setup and evaluate any or all the devices as desired.

特長
  • Easy access to all device pins
  • All three gains included when the EVM is purchased
  • Visual LED light as indicator of ALERT condition (tripped comparator)
  • Addtitonal terminal block for the convenience of connecting input/output signals
アナログ電流センス アンプ
INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA301EVM — INA301 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA301EVM INA301 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA301EVM User Guide 2015/11/18
証明書 INA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ