INA300EVM
INA300 評価基板
INA300EVM
概要
The INA300 is a high common-mode, precision, bidirectional, current-sensing comparator that can be configured to detect over current conditions through the voltage developed across a shunt resistor. Operating from a single power supply from 2.7 V to 5.5 V, the INA300 can be configured to detect shunt voltages from 0 V to 250 mV in the presence of common-mode voltages from 0 V to 36 V. The INA300EVM allows for easy user configuration of the INA300 device by using jumpers.
特長
- Jumper selectable Enable and disable
- Jumper selectable Latch mode and transparent mode
- Jumper selectable Delay (10 μs, 50 μs, and 100 μs)
- Jumper selectable Hysteresis (2 mV, 5 mV, and 10 mV)
- Threshold set by a single resistor or an external voltage source
購入と開発の開始
評価ボード
INA300EVM — INA300 評価基板
INA300EVM — INA300 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA300EVM User's Guide | 2014/02/17 | |||
| 証明書 | INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |