INA299EVM
INA299 評価基板
INA299EVM
概要
INA299EVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 3 枚のボードが付属しています。これら 3 枚のボードは回路構成が同一で、INA299 の 3 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 80V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。各ボードには、VS、GND、OUTのテスト ポイント、VIN+ と VIN-のターミナル ブロックが用意されています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
特長
- 付属のデバイス ボードを使用すると、すべてのゲイン オプションを評価可能
- 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
- 入力ピンと出力ピンでオプションのフィルタリングを行うためのパッドとソケット
- シャント抵抗 (2512) をはんだ付けし、最大 10A の電流を安全に測定する手段など、複数の入力信号オプションが利用可能
購入と開発の開始
評価ボード
INA299EVM — INA299 評価基板
INA299EVM — INA299 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM User's Guide: INA187EVM INA299EVM | PDF | HTML | 2025/02/28 | ||
| 証明書 | INA299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/02/19 |