INA293EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
INA293EVM
INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプの評価基板
INA293EVM
概要
ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 10 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 10 個のボードは、INA293 の 5 つのゲイン バリエーションおよび 2 つのピン配置バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA293 を簡単にテストできます。
- パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値および 2 つのピン配置の実験とテストが可能です。
購入と開発の開始
評価ボード
INA293EVM
— INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプの評価基板
INA293EVM
—
INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA293EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/12/12 | |||
| 証明書 | INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/29 |