INA290EVM

INA290 電流センシングの評価基板

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 5 個のボードは、INA290 の 5 つのゲイン バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA290 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能です。
アナログ電流センス アンプ
INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA290EVM — INA290EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA290EVM INA290EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA290EVM User's Guide 2019/10/11
証明書 INA290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。