INA281EVM

INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス アンプの評価基板

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 10 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 10 個のボードは、INA281 の 5 つのゲイン バリエーションおよび 2 つのピン配置バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA281 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値および 2 つのピン配置の実験とテストが可能です。
アナログ電流センス アンプ
INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA281-Q1 AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA281EVM

INA281 -4-V to 110-V, 1.3-MHz current sense amplifier evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA281EVM

INA281 -4-V to 110-V, 1.3-MHz current sense amplifier evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA281EVM User's Guide PDF | HTML 2020/06/17
証明書 INA281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。