INA280EVM
INA280 電流センシングの評価基板
INA280EVM
概要
INA280 評価基板 (EVM) は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA280 の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 120V の同相入力に耐え、5A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。
各ボードには、VS、GND、OUTのテスト ポイント、VIN+ と VIN-のターミナル ブロックが用意されています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA280 を簡単にテスト可能
- パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストを実施できます。
購入と開発の開始
評価ボード
INA280EVM
— INA280 電流センシングの評価基板
INA280EVM
—
INA280 電流センシングの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA280EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/10/29 | ||
証明書 | INA280EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/02 |