INA240EVM

ハイまたはロー サイド電流検出アンプ、PWM アプリケーション用、評価基板

概要

INA240 評価基板は、電流センス アンプ INA240 の性能を評価します。INA240EVM パッケージは、1 つの大型 PCB を採用しており、これを折り取って 4 つの個別 PCB に分解し、それぞれを 4 つのゲイン バージョン(INA240A1 / A2 / A3 / A4)として利用することができます。

この評価基板は、外部ハードウェア接続のためのテスト ポイント、フィルタリング コンポーネント追加のためのプレースホルダ パッド、リファレンス電圧の容易な設定を可能にする表面実装抵抗を搭載しています。

特長
  • すべてのデバイス ピンへのシンプル アクセス
  • 複数の入力信号オプション
  • オプションの入力フィルタリング用のスペース
  • 構成可能リファレンス ピン
アナログ電流センス アンプ
INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA240EVM — PWM アプリケーション向けハイサイド / ローサイド電流検出アンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA240EVM PWM アプリケーション向けハイサイド / ローサイド電流検出アンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA240 EVM User's Guide (Rev. A) 2017/07/17
証明書 INA240EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02
技術記事 A handy tool for power-supply designs PDF | HTML 2017/04/10
アプリケーション・ノート Current Sensing for Inline Motor-Control Applications 2016/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。