INA2290EVM

INA2290 120V 同相モード、超高精度電流センス アンプの評価基板

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。INA2290デュアル チャネルの5つのゲイン バリエーションそれぞれに対応する、5つの概略的に同一の基板。最大120Vのコモン モード入力と、5A(基板シャント)入力能力。各基板には、VS、GND、OUTのテスト ポイントと、各チャネルのVIN+およびVIN-の端子ブロックが用意されています。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA2290 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 割れやすいパネルにより、お客様はすべてのゲイン バリエーションで実験やテストを行うことができます。
アナログ電流センス アンプ
INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA2290EVM

INA2290 120V 同相モード、超高精度電流センス・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA2290EVM

INA2290 120V 同相モード、超高精度電流センス・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA2290EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020/12/17
証明書 INA2290EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。