INA2191EVM
INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス アンプの評価基板
INA2191EVM
概要
この基板は、入力インピーダンスが大きいデュアルチャネル電流センス アンプ デバイスである INA2191 を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、簡単かつ包括的な構成とテストが実施できるように、複数のオンボード ソケットとパッドを搭載しています。複数のヘッダーとジャンパを使用して、デバイスのリファレンス電圧とイネーブル ピンをすぐに設定することができます。
特長
- 複数のテスト ポイントを使用して複数のピンを容易に測定可能
- 複数のパッド、ヘッダー、ソケットを搭載済みなので、開発ユーザー固有のアプリケーションに合わせたカスタム デバイス インターフェイスを利便性の高い方法で確立可能
- 1 個のシャント抵抗を搭載し、数アンペアの負荷を想定するデバイスをテストするときに、複数のクイック フィット コネクタを使用して、負荷との堅固な接続を確立可能
- ジャンパとスルーホール コンポーネントに対応する 10 本のシングル ソケット ピン>
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA2191EVM — INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス・アンプの評価基板
INA2191EVM — INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス・アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA2191EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/18 | ||
| 証明書 | INA2191EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/05 |