INA210-215EVM

INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

INA210-215EVM

ご注文はこちら

概要

The INA210-215 devices are voltage output, high-side measurement, bi-directional, zero-drift current shunt monitors. The INA210-215EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family.  The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA210-215EVM consists of one PCB with an option to cut out six individual PCBs one for each of the six devices (INA210, INA211, INA212, INA213, INA214 and INA215). Each of the PCB cutouts consists of the INA21x device (where x is 0, 1, 2, 3, 4 and 5) and test points for external hardware connections.

特長
  • Evaluation of all gain options through provided device
  • Ease of access to device pins with test points
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors
  • Multiple input signal options


アナログ電流センス アンプ
INA210 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA210-215EVM — INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA210-215EVM INA210-215 電圧出力電流シャント・モニタ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA210-215EVM User's Guide (Rev. A) 2014/06/12
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA210-215EVM User's Guide Hardware Version 2 2016/07/08
証明書 INA210-215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。