INA190EVM
INA190低電流レイアウト採用電流センシングの評価基板
INA190EVM
概要
ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 6 個のボードを備えた小型モジュールです。5 つの同一のボード (20A 定格) は、5 つのデバイス ゲイン派生値に対して使用できます。特に小さい電流を測定するシステムの場合、特別なガード レイアウトを採用した 6 番目のボード (10A 定格) を使用できます。各ボードには、VS、GND、OUT、REF に対応する複数のテストポイントが搭載されており、イネーブルピンから GND または VS にジャンプすること、VREF ピンから GND またはオンボードのバッファ回路によって設定される電圧源をジャンプすることができます。ENABLE ピンと REF ピンは、外部ソースから駆動することもできます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA190 を簡単にテストできます。
- お客様が推奨する SOT-23-5 オペアンプを使用してリファレンスバッファを作成するためのバッファリファレンス回路のレイアウトを採用しています。
- 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能です。
- お客様の小電流の測定テスト向けに、ガード レイアウトを採用した特殊な「小電流」ボードが付属
- ヘッダー向けの 12 個のシャント コネクタ (2-881545)
- 測定源への接続用の 2 個のクイックフィット コネクタ (4-520448-2)
購入と開発の開始
評価ボード
INA190EVM — INA190 低電流レイアウト採用電流センシングの評価モジュール
INA190EVM — INA190 低電流レイアウト採用電流センシングの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA190EVM User's Guide (Rev. A) | 2018/09/27 | |||
| 証明書 | INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |