INA190EPEVM
INA190 小電流に対応するレイアウト採用、電流センシングの評価基板
INA190EPEVM
概要
ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 6 枚のボードが付属した小型基板です。5 枚の同一のボードは、5 つのデバイス ゲイン派生値に対して使用できます。特に小さい電流を測定するシステムの場合、特別なガード レイアウトを採用した 6 番目のボード (10A定格) を使用できます。各ボードには、VS (電源電圧)、GND、OUT、REF に対応するテスト ポイントがあり、拡張温度範囲全体にわたって INA190-EP を評価できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA190-EP を簡単にテスト可能
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能
- 小電流の測定テスト向けに、ガード レイアウトを採用した特殊な小電流ボードが付属
- 測定源への接続用の 2 個のクイックフィット コネクタ (4-520448-2)
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA190EPEVM — INA190-EP evaluation module for current sensing with low-current layout
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
INA190EPEVM — INA190-EP evaluation module for current sensing with low-current layout
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA190EPEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/04/01 | ||
証明書 | INA190EPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/02/15 |