INA186EVM

INA186 評価基板

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。5 つの同一のボード (15A 定格) は、5 つのデバイス ゲイン派生値に対して使用できます。各ボードで、VS、GND、OUT、REF用のテスト ポイントが提供されます。また、ボードは 1206 ~ 0603 のシャント抵抗と互換性があります。パッドとソケットにより、入力フィルタ / 保護、および出力フィルタリングをすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA186 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD または TH フィルタリングおよび入力保護を迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能です。

ヘッダ対応の 5 個のシャント コネクタ (2-881545)、測定源との接続用の 2 個のクイック フィット コネクタ (4-520448-2)

アナログ電流センス アンプ
INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA186EVM — INA186Ax ファミリ向けの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA186EVM INA186Ax ファミリ向けの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA186EVM User's Guide 2019/04/10
証明書 INA186EVM-DSBGA EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/26
証明書 INA186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。