INA180-181EVM

INA180 および INA181 評価基板

INA180-181EVM

ご注文はこちら

概要

INA180 は、使いやすさと高性能を特長とするオペアンプ電流センス IC です。INA181 は INA180 と同じ機能を備えていますが、双方向の電流測定を可能にするリファレンス ピンが追加されています。INA180-181 は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。  付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。INA180-181EVM は、1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 8 枚の個別 PCB に切り離し、8 種類のデバイス(INA180A1、INA180A2、INA180A3、INA180A4、INA181A1、INA181A2、INA181A3、INA181A4)のそれぞれを取り付けることができます。

特長
  • INA180Ax と INA181Ax のゲイン オプションをすべて評価
  • 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
  • ハイサイドとローサイド両方の構成を評価可能
アナログ電流センス アンプ
INA180 26V、350kHz、電流センス アンプ INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス アンプ INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA180-181EVM — INA180 / INA181 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA180-181EVM INA180 / INA181 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA180-181 EVM User's Guide 2016/01/19
証明書 INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。