INA1650EVM

INA1650 評価基板

概要

INA1650EVM は、INA1650 差動ライン レシーバの性能を評価するためのハードウェア プラットフォームです。INA1650 は、SoundPlus™ IC 製品の新たな追加製品であり、広い温度範囲にわたって優れた同相信号除去比 (CMRR)、超低歪み、超低ノイズという特長があり、あらゆる環境で優れたノイズ耐性を達成する平衡型のオーディオを実現します。この評価基板は、左チャネルと右チャネルの各入力に対応する、2 個の AC 結合差動入力を実装しています。この評価基板は単一電源動作とデュアル電源動作の両方をサポートしているため、ジャンパを 1 つ動かして、2 つの間を切り替える必要があります。INA1650EVM はシンプルであるため、INA1650 の性能を迅速かつ簡単に評価できます。

特長
  • INA1650を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
  • 単一電源またはデュアル電源で動作
  • 1 個のジャンパで、差動入力からシングル エンド入力に簡単に変更可能
  • 同相入力インピーダンスを増やすオプションを利用可能
専用オーディオ アンプ
INA1650 デュアル、SoundPlus™、高い同相除去比 (91dB)、低い THD+N (-120dB)、差動ライン レシーバ INA1650-Q1 車載向け、高コモンモード除去比、低歪みの差動オーディオ ライン レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA1650EVM — INA1650 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA1650EVM INA1650 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA1650 Evaluation Module 2016/11/30
証明書 INA1650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。