INA1620EVM
INA1620 オーディオ オペアンプの評価基板
INA1620EVM
概要
INA1620EVM は、INA1620 オーディオ オペアンプの性能評価に使用できるハードウェア評価基板です。INA1620 の各チャネルは差動アンプとして構成されており、オーディオ アナライザやオーディオ DAC への接続が容易で、シングルエンド信号を出力します。INA1620EVM にはヘッドホン出力が搭載されており、ユーザーは好みのヘッドホンを使って INA1620 の音質を確認できます。また INA1620EVM では、INA1620 に内蔵された高精度な薄膜抵抗を活用し、他の応用回路で使用することも可能です。
特長
- INA1620を素早く簡単に評価できるため、設計が容易になります
- EVM に搭載されたオーディオ ジャックにより、INA1620 の音質を手早く試聴評価可能
- 差動入力コネクタにより、最終製品で使用されるオーディオ アナライザやオーディオ DAC を用いて INA1620 を簡単に評価可能
- 有効/無効時のポップ音やクリック音の特性を評価できるよう、INA1620 のイネーブル端子にアクセス可能
- INA1620 の内部マッチング薄膜抵抗にアクセス可能。
- INA1620EVM
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
INA1620EVM — INA1620 オーディオ・オペアンプの評価モジュール
INA1620EVM — INA1620 オーディオ・オペアンプの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA1620EVM Audio Amplifier Evaluation Module | 2018/03/21 | |||
証明書 | INA1620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | INA1620 高忠実度オーディオ・オペアンプ、薄膜抵抗およびEMIフィルタ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018/08/04 |