IGNTM-3P-AI-ROBOTICS
概要
Ignitarium は、自律型ロボットや自動運転車を対象としたソフトウェアを開発するための専門チームを擁しています。このチームは、センサ フュージョンと経路計画アルゴリズムの重要な機能を開発しています。たとえば、最大限のパフォーマンスと精度を実現するために最先端のディープ ラーニング ネットワークをカスタマイズして利用し、物体の動的な検出および回避機能を開発しています。このチームは物体 / イベント検出用のディープ ラーニング ベースのソフトウェアを構築する専門知識も有しており、このソフトウェアは新しい人工物やイベントについて現場でトレーニング可能です。
上記のソフトウェア コンポーネントを強力な TDA4x プロセッサ ファミリと組み合わせることで、地上車両セグメントやインダストリ 4.0 アプリケーションを対象とした、効率的で最適化された、開発の容易なソリューションを実現しています。
Ignitarium には、消費者向けの製品と車載分野のミリ波レーダー センシング アプリケーション向けのソフトウェアを開発する専門チームがあります。同社のチームは、DSP アルゴリズムと、最適化され効率的なレーダー アプリケーション開発用ソフトウェアを構築する専門知識を有しています。
特長
- 自律型移動
- 知覚:従来型とディープ ラーニングの両方のアプローチを使用して、複数のセンサ (カメラと LIDAR) を融合するセンサ フュージョン アルゴリズム
- 物体の検出または分類のため
- 姿勢推定のため
- ナビゲーション スタック
- おおまかな目標を計画するためのグローバル プランナー
- 物体を動的に回避するためのローカル プランナー
- 知覚:従来型とディープ ラーニングの両方のアプローチを使用して、複数のセンサ (カメラと LIDAR) を融合するセンサ フュージョン アルゴリズム
- 物体とイベントの検出
- 人や、ヘルメット、ジャケット、ゴーグルなどの個人保護具 (PPE) の検出
- 新しい人工物について現場でトレーニング可能
- 物体のピック アンド プレース
- 高度なビジョン システムを使用して、物体を識別してつかみ、ある場所から別の場所に移動させる
- 反復的な作業を担い、人間の労働者をそうした作業から解放して、より複雑な作業に注力できるようにする
- レーダー ソフトウェア
- 角度推定と人検出を向上させるための Capon ビーム フォーミング アルゴリズムを内臓しています。
- 角度推定のための、FFT ベースの DPU (データ パス ユニット) と Capon ビーム形成ベースの DPU の両方をサポートします。
- セキュアブートをサポートし、AES 復号化および HMAC ベースのハッシュ検証機能をセカンダリ ブート ローダ (SBL) の一部として使用します。
ダウンロード
IGN-3P-AI-ROBOTICS-FUSA — AI、センサー・フュージョン、知覚工学、ロボティクス、機能安全向けの Ignitarium サービス
IGN-3P-AI-ROBOTICS-FUSA — AI、センサー・フュージョン、知覚工学、ロボティクス、機能安全向けの Ignitarium サービス
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ソフトウェア開発キット (SDK)
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。