HSS-MOTHERBOARDEVM

HSS-MOTHERBOARDEVM

ご注文はこちら

概要

HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。

注:この基板に部品は実装されていません。   デバイスのサンプル請求と評価基板の実装については、該当する製品フォルダをご覧ください。

特長
  • シングルまたはデュアル チャネルのハイサイド パワー スイッチ。AECQ100-12 に従ってテスト済み
  • 高精度電流センス
  • 外部グランド回路による逆極性バッテリ保護機能
  • 短絡と過電圧の保護機能
  • サーマル シャットダウンと温度スイングの自動回復
ハイサイド スイッチ
TPS1HA08-Q1 — 車載、選択可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS1HB08-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、8mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS1HB16-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS1HB35-Q1 — 車載対応、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS1HB50-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS27SA08 — 電流センス機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ TPS27SA08-Q1 — 車載対応、電流監視機能搭載、36V、8mΩ、10A、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS2HB16-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、2 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS2HB35-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、35mΩ、2 チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS2HB50-Q1 — 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、50mΩ、2 チャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイサイド・スイッチ・マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) High Side Switch Motherboard Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020/10/29
データシート TPS1HA08-Q1、40V、8mΩ シングルチャネル スマート ハイサイド スイッチ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/27
証明書 HSS-MOTHERBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/08/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ