HN-3P-BLE-TOOLKIT

HN-3P-BLE-TOOLKIT

提供元: Hubble Network
ダウンロード

概要

Hubble Network ファームウェアを採用すると、CC2340 と CC2755 の各デバイス ファミリを搭載したテキサス インスツルメンツの SimpleLink™ Bluetooth Low Energy (LE) マイコンで、携帯電話用モデム、衛星無線、カスタム ハードウェアを必要とせずに、グローバルな資産の可視化を実現できます。標準的な TI の Bluetooth LE マイコン上で Hubble ファームウェアを実行すると、1 億個を超えるゲートウェイと衛星を有する Hubble のネットワークを経由して、位置とセンサ データを報告することができます。

Hubble 対応デバイスは、Bluetooth LE アドバタイズメントを送信します。近くのゲートウェイはそれらを検出し、位置情報とタイミング情報を追加します。Hubble Cloud は、検出イベントをバックエンドに配信します。この結果、低消費電力の TI シリコン製品を使用して、アセット トラッキング、物流、コールドチェーン モニタリング、機器管理、産業用 IoT アプリケーションを実現できます。

セキュリティが組み込まれています。すべてのデバイス ID は、チップを離れる前に暗号化され、認証されます。送信ごとのキーにより、なりすましや再生を防止できます。追加のペイロード暗号化を追加して、保護を強化することもできます。

特長
  • TI の CC2340 および CC2755 デバイス ファミリと互換性のある標準 Bluetooth LE アドバタイズメント
  • 柔軟なアドバタイズ周波数により、追跡アプリケーション向けの 1 分あたり複数回のブロードキャストから、長いバッテリ寿命を実現する低頻度のビーコン送信まで、さまざまなユース ケースに対応します
  • テレメトリー、センサ読み取り値、デバイスレベルの GPS などのアプリケーションデータに対するカスタムペイロードサポート。デバイス検出位置は Terrestrial ネットワークによって自動的に追加されます    
  • エンドツーエンドのペイロード暗号化:Hubble はネットワーク上のすべての送信を暗号化し、さらにカスタム ペイロードを暗号化することで、Hubble でもその内容を読み取れないようにできます    
  • 周波数:2.4GHz ISM バンド (2400–2483.5MHz)、ペイロード サイズ:最大 13 バイト (カスタム アプリケーション データ)、標準データ スループット:最大 0.4 kbps、ネットワーク タイプ:アップリンクのみ (デバイスからクラウド)、1 日あたりの最大アドバタイズメント数:1,024、推奨送信電力:最低 +4 dBm (Terrestrial)、推奨 +20 dBm (Satellite)、暗号化:AES-CMAC 認証を使用した AES-CTR
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Hubble Network

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

HN-3P-BLE-TOOLKIT — TI SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け Hubble Network グローバル Bluetooth® Low Energy 接続

サポート対象の製品とハードウェア

HN-3P-BLE-TOOLKIT — TI SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け Hubble Network グローバル Bluetooth® Low Energy 接続

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/09/14

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Hubble Network.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。