HDC3120EVM
HDC3120 評価基板
HDC3120EVM
概要
HDC3120EVM は、高精度のレシオメトリックアナログ湿度および温度センサである HDC3120 の性能を評価するために設計されたアナログ評価基板 (EVM) です。この EVM は、ユーザー システムへのセンサ実装に必要な柔軟性とカスタマイズ性を提供します。また、この EVM は 2 個の TLV9030 コンパレータも搭載しているので、ユーザーはスイッチに類似の機能を実装して HDC3120 の湿度出力と温度出力を評価することができます。
特長
- HDC3120 の温度および湿度の機能を検証するためのわかりやすいアプリケーション
- TLV9030 コンパレータを内蔵しているため、スイッチに似た機能で、最終製品の設計プロセスでセンサをさらに評価できます
- ユーザーの利便性を高める多様な接続ポイントとテスト ポイント
湿度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
HDC3120EVM — HDC3120 evaluation module
HDC3120EVM — HDC3120 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC3120 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/06/06 | ||
| 証明書 | HDC3120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/26 |