HDC3020FLXEVM

HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

HDC3020FLXEVM

ご注文はこちら

概要

HDC3020FLXEVM は、フレキシブル プリント基板 (FPC) ベースのブレークアウト ド (切り離し可能) センサ ボードです。この製品を使用すると、開発ユーザーはコンパクトで使いやすい回路基板上で、デジタル相対湿度 (RH) / 温度センサである HDC3020 の性能を評価できます。

特長
  • フレキシブル プリント基板 (PCB)
  • 迅速なはんだ付け接続に役立つゴールド フィンガー (めっき済み端子)
湿度センサ
HDC3020 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3020-Q1 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3021 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3021-Q1 車載対応、取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3022 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ HDC3022-Q1 車載対応、永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HDC3020FLXEVM — HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HDC3020FLXEVM HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HDC3020FLX 評価基板 ユーザー ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/07
証明書 HDC3020FLXEVM EU Declaration of Conformity 2024/07/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。