HDC2022EVM

HDC2022 温度および湿度検知評価モジュール

概要

テキサス インスツルメンツのHDC2022EVM評価基板(EVM)は、設計者がHDC2022相対湿度および温度センサの動作と性能を評価することを可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC2022 をホストします。µCはHDC2022を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。センサー部はμC部から分離できるため、ユーザーはμC部からセンサーを遠隔で配置することができます。

特長
  • 相対湿度と温度の測定値をストリーミング送信
  • データ ロギング
  • 完全なレジスタアクセス
  • USB プラグ アンド プレイ
  • プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
湿度センサ
HDC2022 IP67 フィルタ搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HDC2022EVM

HDC2022 temperature and humidity sensing evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HDC2022EVM

HDC2022 temperature and humidity sensing evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド HDC2022EVM User's Guide PDF | HTML 2019/12/20
証明書 HDC2022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。