HD3SS460EVM-SRC
HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール
HD3SS460EVM-SRC
概要
The HD3SS460 is a high-speed passive crosspoint switch designed to support low-speed and high-speed signal switching required for USB Type-C™ with Alternate (ALT) mode applications. The HD3SS460-EVM-SRC evaluation module (EVM) comes with a legacy USB receptacle to connect to legacy USB systems and a DisplayPort receptacle to connect to DisplayPort capable source. There is no on-board CC/PD controller. The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation.
特長
- Plug-and-play design
- Power can be provided by USB only external DC power is required unless standalone operation
- The HD3SS460EVM-SRC can be used with a legacy DP source or USB host system to evaluate the Type-C implementation
- The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation
- The EVM is configurable by jumpers
USB リドライバとマルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール
HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) | 2016/05/23 | |||
| 証明書 | HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all | PDF | HTML | 2015/05/18 |