HD3SS3411RWAEVM

HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

HD3SS3411RWAEVM

ご注文はこちら

概要

The HD3SS3411 is a high speed passive switch capable of switching differential channels between Port A to Ports B or C based on the state of control pin SEL.  The interface to the EVM consists of standard SMP connectors to interface the EVM to test equipment or adapter boards to use in a system application.

特長
  • Plug and play design
  • Can be powered from a 3.3V external supply capable using banana plug cables for 3.3V and GND
  • EVM configurable by jumpers
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
HD3SS3411 3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ HD3SS3411-Q1 車載対応、3.3V、PCI Express 3.0、1 チャネル、アナログ差動スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HD3SS3411RWAEVM HD3SS3411RWAEVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3411 EVM User's Guide 2015/06/16
証明書 HD3SS3411RWAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。