HD3SS3212EVM

2 チャネル差動 2:1 / 1:2 10Gbps マルチプレクサ/デマルチプレクサの評価基板

HD3SS3212EVM

ご注文はこちら

概要

HD3SS3212EVM で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。  この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3 の各インターフェイス規格とも互換性があります。

特長
  • SMP コネクタを経由する高速信号向けのシンプルなインターフェイス
  • 外部 3.3 V 電源を接続するための複数の汎用バナナ ジャック。
  • デバイスを簡単に構成するための複数のジャンパ。
  • 測定中にこの EVM の HD3SS3212 の組み込みを解除する目的で使用できるキャリブレーション用パターン

HD3SS3212EVM HSDC049 ボード

USB リドライバとマルチプレクサ
HD3SS3212 2 チャネル、10Gbps、2:1/1:2、USB 3.1 差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ HD3SS3212-Q1 車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS3212EVM — 2 チャネル差動 2:1 / 1:2 10Gbps マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HD3SS3212EVM 2 チャネル差動 2:1 / 1:2 10Gbps マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS3212x EVM User's Guide 2018/08/27
証明書 HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。