HD3SS213-1-2MUXEVM
HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
HD3SS213-1-2MUXEVM
概要
The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.
特長
- Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
- 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
- Supports HPD Switching
- Supports AUX and DDC Switching
- Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4 Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS213 EVM User's Guide | 2013/09/23 | |||
| 証明書 | HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |