HCXX-BASE-EVM

TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局

HCXX-BASE-EVM

ご注文はこちら

概要

HCXX-BASE-EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPSxHCxx ハイサイド スイッチ デバイスのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPSxHCxx デバイス ファミリをテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。この評価基板に対するアプローチでは、モジュール(ドーターカード)と基地局(マザーボード)を使用します。このデバイス ファミリの最初のモジュールで、ユーザーズ ガイドに掲載されているモジュールは2HC08-MOD-EVM です。HCXX-BASE-EVM は、電源電圧と出力負荷に接続して使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。

特長
  • 動作電圧3V ~ 28V
  • 動作時周囲温度:-40°C ~ 125°C
  • 高精度の電流センス
  • 外付け抵抗またはポテンショメータで電流制限を調整可能
  • 過電流、グランドとの短絡、開路、バッテリとの短絡を検出
ハイサイド スイッチ
TPS1HC04-Q1 車載対応、4.8mΩ、15A シングル チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS1HC08-Q1 車載対応、9.7mΩ、10A シングル チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS2HC08-Q1 車載対応、9.7mΩ、7.5A デュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ TPS2HC16-Q1 車載対応、18.5mΩ、5A デュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HCXX-BASE-EVM TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSxHCxx-Q1 評価基板 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/10
証明書 HCXX-BASE-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。