GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK

GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK

提供元: Green Hills Software
ダウンロード

概要

AM263x ファミリ向け u-velOSity 安全性 RTOS SDK を使用することで、ソフトウェアの開発者は AM263x プロセッサ上の車載システムや産業用システムに向けて重要なシステムを効率的に開発し、自信を持って導入できます。このSDKは、TI SysConfig、TI Device 移植層 (DPL)、および Code Composer をサポートしています。


• µ-velOSity RTOS は、メモリ フットプリントが小さく、ブート時間が短く、車載用 ISO 26262 ASIL D、産業用 IEC 61508 SIL 3、および鉄道用 EN 50128 / EN 50657 SIL 4 の認定を受けています。


• MULTI IDEは、マルチコア デバッガ、システム ビューア、プロファイラ、MISRA 準拠性チェッカーにより、困難なバグを迅速に見つけて修正できるよう開発者のお役に立ちます。


• Green Hills コンパイラとラン タイム ライブラリは、ISO 26262 ASIL D、 IEC 61508 SIL 3、および EN 50128/EN 50657 SIL 4 の認定を受けています。


• Green Hills JTAG/Trace Probe は、ハードウェアの起動、低レベルのデバッグ、およびトレース電源によるデバッグを行います。


• Green Hills のサービスチームは、お客様がカスタマイズされたレベルの安全性、セキュリティ、パフォーマンスを実現し、開発者の生産性を最大限に高めることができるようお手伝いをいたします。

特長
  • u-velOSity 安全性 OS (ASIL D, SIL 3/4)
    • BSPは、TCM、オンチップ OSCRAM、リアルタイム割り込み (RTI)、ベクタ割り込みマネージャ (VIM) をサポート
    • MPU、浮動小数点、スピンロック、QSPI
    • TI デバイス移植層 (DPL)
  • MULTI IDE と高度なマルチコア デバッガ、ならびにシステム視覚化機能により、バグの迅速な発見と修正が可能です。
  • 業界をリードする Green Hlls コンパイラ (ASIL D、SIL 3/4)
  • Green Hills JTAG/Trace プローブ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Green Hills Software

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

GHS-AM263X-UVELOCITY-SDK — AM263 µ-velOSity Safety SDK

サポート対象の製品とハードウェア

GHS-AM263X-UVELOCITY-SDK — AM263 µ-velOSity Safety SDK

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/06/13

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Green Hills Software.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。