GASGAUGECHEM-SW

GASGAUGECHEM-SW

ダウンロード

概要

chemistry updater installer (ケミストリー更新ツール・インストーラ) は、bqEvaluation/bqEVSW/bqEASY の各ツールが使用するデータを格納しており、開発中のバッテリ・パックに正確に一致する、または最も近いケミストリー識別ファイルをその中から選択することができます。

bqStudio (バッテリ管理スタジオ) のケミストリー更新 zip ファイルは、bqStudio が使用するデータを格納しており、開発中のバッテリ・パックに正確に一致する、または最も近いケミストリー識別ファイルをその中から選択することができます。bqStudio の最新のケミストリー更新 zip ファイルを使用するには、bqStudioの更新済みバージョンが必要になることがあります。bqStudio の以前のバージョンと互換性があるのは、ケミストリー更新 zip ファイルの以前のバージョンのみ、という可能性があります。詳細については、bqStudio (Battery Management Studio) のリリース・ノートと、ケミストリー更新ツールのダウンロード・ページの情報をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

設計ツール

GASGAUGECHEM-SW — バッテリー残量計の電池タイプ別アップデータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション

GASGAUGECHEM-SW — バッテリー残量計の電池タイプ別アップデータ

close
最新バージョン
バージョン: 1279
リリース日: 2026/11/02

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256 チェックサム

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

SHA-256 チェックサム
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 — FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 — FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 — FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計

リリース情報

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW

お役立ちリソース

サポート・ソフトウェア

SLUC261 — Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27000 — 単セル リチウムイオン/リチウムポリマ バッテリ残量計 IC BQ27010 — ポータブル アプリケーション向け、HDQ 対応、リチウムイオンとリチウムポリマのバッテリ残量計 IC BQ27200 — I2C インターフェイス搭載、シングル セル、リチウムイオン / リチウムポリマ向け、バッテリ残量計 IC BQ27210 — ポータブル アプリケーション向け、I2C 対応、リチウムイオンとリチウムポリマのバッテリ残量計 IC BQ27425-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション

SLUC261 — Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.0H.0Y
リリース日: 2020/03/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 — SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 — Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 — Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 — Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27000 — 単セル リチウムイオン/リチウムポリマ バッテリ残量計 IC BQ27010 — ポータブル アプリケーション向け、HDQ 対応、リチウムイオンとリチウムポリマのバッテリ残量計 IC BQ27200 — I2C インターフェイス搭載、シングル セル、リチウムイオン / リチウムポリマ向け、バッテリ残量計 IC BQ27210 — ポータブル アプリケーション向け、I2C 対応、リチウムイオンとリチウムポリマのバッテリ残量計 IC BQ27425-G1 — バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27505-J5 — FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc261 or www.ti.com/lit/xx/sluc261hy/sluc261hy.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC261. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア

BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板
ダウンロードオプション

BQ27Z746-DEVICE-FW — Firmware for BQ27Z746 family of gauges

close
最新バージョン
バージョン: R1-V1.05
リリース日: 2024/03/22
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ27Z746 — プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ27Z746EVM-047 — BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板

資料

Technical Reference Manual

リリース情報

Overview

The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z746-DEVICE-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

BQ27Z746-DEVICE-FW is usable on any previous version of the BQ27Z746 hardware.

Features

Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

Fast QMax update option based on predicted OCV

SHA-256 authentication responder for increased battery pack security

Sophisticated charge algorithms:

  •   JEITA
  •     Enhanced charging
  •     RSOC() charging compensation option

Low current modes options:

  •     Sleep
  •     Ship
  •     Shelf
  •     Shutdown

最新情報

  • New features and bug fixes to BQ27Z746 firmware.  

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Update the Chemistry DB in bqEVSW, bqEasy and Batt. Mgmt. Studio (bqStudio) 2020/04/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ