FUSION-PRODUCTION-GUI

Fusion デジタル電源生成ツール

FUSION-PRODUCTION-GUI

ダウンロード

概要

Fusion Digital Power Production Tool (製造向け GUI) は、ファームウェアのダウンロード、ファームウェアのアップグレード、構成、キャリブレーション、テストに使用できる GUI (グラフィカルユーザーインターフェイス) です。このコマンド・ベースのインターフェイスを活用すると、量産環境での UCD フラッシュ書き込み手順のシームレスな統合が可能になります。

生産対応 GUI は、Fusion Digital Power Studio™ ソフトウェアと同じデバイスをサポートしています。このツールは通常、製造環境と量産環境で使用されています。User guide (英語) は、GUI の「Help」 (ヘルプ) メニューからアクセスできます。
特長
このツールで実行できるタスクの例:
  • 「ROM」モードでファームウェアをダウンロード
  • 「Program」 (プログラム) モードでファームウェアをアップグレード
  • デバイス構成のプログラム (書き込み)
  • シリアル番号の書き込み
  • このツールは、1 枚のボード上で複数のデバイスをサポートし、記録機能とレポート機能を内蔵
  • デバイスのテスト (電力変換が、許容可能な Vout と Iout の制限範囲内にあるかどうかを検証)
  • ファクトリ・スクリプトの開発方法とその導入方法に関する手順は、GUI の「help」 (ヘルプ) メニューの Script Writer (スクリプト書き込み機能) と Script Runner (スクリプト実行機能) で詳細に文書化されており、複数の例も掲載済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3020 最大 2 つの安定化出力および 6 つの DPWM 出力付き、完全プログラマブルなデジタル電源コントローラ UCD3028 最大 2 つの安定化出力および 8 つの DPWM 出力付き、プログラマブルなデジタル パワー コントローラ UCD3040 4 つのフィードバック ループおよび 8 つの DPWM 出力付き、プログラマブルなデジタル電源コントローラ UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ダウンロードオプション

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0H
リリース日: 2022/01/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3020 最大 2 つの安定化出力および 6 つの DPWM 出力付き、完全プログラマブルなデジタル電源コントローラ UCD3028 最大 2 つの安定化出力および 8 つの DPWM 出力付き、プログラマブルなデジタル パワー コントローラ UCD3040 4 つのフィードバック ループおよび 8 つの DPWM 出力付き、プログラマブルなデジタル電源コントローラ UCD3138 絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc014 or www.ti.com/lit/xx/sldc014h/sldc014h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLDC014. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示