FPC402EVM
FPC402 クワッド ポート コントローラ評価基板
FPC402EVM
概要
FPC402EVM は、基板上に積層された 2 つの QSFP および SFP ケージと LED のすべての低速信号を集約し、4 つのポートを 1 つの I2C または SPI インターフェイスで完全に制御できるようにします。オンボードの MSP430 コントローラと GUI により、I2C および SPI の両方を使った FPC401 の簡単な設定やテストが可能です。また、ヘッダを利用することで外部ホスト コントローラとの接続もできます。
特長
- USB 経由で簡単にプログラミングできるオンボード SPI/I2C コントローラ
- LED 付きのオンボード QSFP および SFP ケージ
- SFP ケージの下に FPC401 を配置するためのリファレンス レイアウト
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール
FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) | 2019/09/03 | |||
| 証明書 | FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |