FLAT-CLAMP-TVS-EVM
TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板
FLAT-CLAMP-TVS-EVM
概要
Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ タイプに対応して設計されているため、開発ユーザーは独自のシステムで性能をテストできます。
特長
- IEC 61000-4-5 サージ準拠試験
- IEC 61000-4-2 ESD 準拠試験
- 業界標準のフットプリントにより、既存システムでの評価が容易
- 単方向および双方向構成
TVS ダイオード
購入と開発の開始
評価ボード
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオード・アダプタ・ボードの評価モジュール
FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオード・アダプタ・ボードの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards | 2018/09/10 |