EMO-3P-CANOPEN

概要

emotas CANopen スタックは、以下のような複数の TI マイコン プラットフォームをサポートしています。MSPM0、各種 TMS3200、Hercules、Sitara 。 CANopen スタックには複数のエディションがあり、多様なアプリケーションのニーズに対応しています。サポート対象は、CiA 301 (CAN in Automation) と CiA 305 の各規格に対応するすべての CANopen 機能です。オプションの拡張パッケージは、EnergyBus など、CANopen をベースとする他の通信プロファイル、デバイス プロファイル、アプリケーション プロファイルのサポートを実現します。CANopen スタックは ANSI-C ソース コードの形で提供されています。そのスコープ内に、多様な評価ボードですぐに実行できる複数のサンプル プロジェクトもあります。さまざまなライセンス モデルが利用可能で、サポート期間が最大 24 か月のモデルもあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Emotas embedded communication GmbH

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

EMO-3P-CANOPEN-STACK — emotas CANopen スタック

サポート対象の製品とハードウェア

EMO-3P-CANOPEN-STACK — emotas CANopen スタック

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/05/17

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-F28069M — F28069M C2000™ Piccolo™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Emotas embedded communication GmbH.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。