DYY-AMP-EVM

DYY パッケージ封止のオペアンプの評価基板

DYY-AMP-EVM

ご注文はこちら

概要

DYY-AMP-EVM は、DYY-14 (SOT-23 THN) パッケージ封止済みオペアンプの性能をテストするための評価基板 (EVM) です。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。

特長
  • DYY DIP アダプタ ボード ブレイクアウト (取り外し)
  • 非反転アンプ、反転アンプ、差動アンプの回路構成が利用可能
  • 評価基板にシルクスクリーンで回路図が描画済み
  • 入出力接続に利用できる複数のコネクタ オプション:ヘッダ、テスト ポイント、およびワイヤ (配線)

  • DYY-AMP-EVM
  • 2 ポジションのヘッダ ストリップ (TS-132-G-AA)

汎用オペアンプ
LM2902LV クワッド、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM324LV クワッド、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LMV324A クワッド、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA4991 クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4991-EP エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ OPA4991-Q1 車載、クワッド、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA4H199-SEP 宇宙用エンハンスド製品、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ OPA4H199-SP 宇宙グレード、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ TL074H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、クワッド、40V、5MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL084H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、クワッド、40V、5.25MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLV9004 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9004-Q1 車載グレード、コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9044 低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9154 クワッド、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ TLV9354 クワッド、40V、3.5MHz、低消費電力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DYY-AMP-EVM Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DYY-AMP Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2021/08/25
証明書 DYY-AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/10/19