DSLVDS1047-1048EVM
クワッド チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板
DSLVDS1047-1048EVM
概要
DSLVDS1047-1048EVM は、テキサス インスツルメンツの DSLVDS1047 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DSLVDS1048 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DSLVDS1047 と DSLVDS1048 がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DSLVDS1047 と DSLVDS1048 の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
特長
- DSLVDS1047: シングルエンド LVCMOS を差動 LVDS に変換
- DSLVDS1048: 差動 LVDS をシングルエンド LVCMOS に変換
- 最大 400Mbps (200MHz) のスイッチング速度
- 単一電源動作: 3.3V
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DSLVDS1047-1048EVM — クワッドチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
DSLVDS1047-1048EVM — クワッドチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DSLVDS1047-1048EVM User's Guide | 2018/08/23 | |||
| 証明書 | DSLVDS1047-1048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/01 |