DSLVDS1001-1002EVM

シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板

DSLVDS1001-1002EVM

ご注文はこちら

概要

DSLVDS1001-1002EVM は、TI のDSLVDS1001 3.3-V LVDS 差動ラインドライバと DSLVDS1002 3.3-V LVDS 差動ラインレシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DSLVDS1001とDSLVDS1002の各ヘッダー・ピンがサポートしている出力波形の特性とシグナル・インテグリティを迅速に評価できます。また、DSLVDS1001とDSLVDS1002の入出力にアクセスできるほか、ラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続して、性能評価を行うこともできます。

特長
  • DSLVDS1001 はシングルエンドの LVTTL/LVCMOS を差動 LVDS に変換します
  • DSLVDS1002 は差動 LVDS をシングルエンドの LVTTL/LVCMOS に変換します
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • シングルまたはデュアル電源動作:3.3V

DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 ボード

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS90LV012A 400Mbps LVDS シングル、高速差動レシーバ DSLVDS1001 400Mbps LVDS シングル、高速差動ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DSLVDS1001-1002EVM — シングル・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DSLVDS1001-1002EVM シングル・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DSLVDS1001-1002EVM User's Guide 2018/07/20
証明書 DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。