DS90LV047-48AEVM
DS90LV047-48AEVM 評価基板
DS90LV047-48AEVM
概要
DS90LV047-48AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV047A 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DS90LV047A と DS90LV048A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダ ピンを活用すると、DS90LV047A と DS90LV048A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
特長
- DS90LV047A: シングルエンド LVCMOS を差動 LVDS に変換
- DS90LV048A: 差動 LVDS をシングルエンド LVCMOS に変換
- 400Mbps (200MHz) 超のスイッチング速度
- 単一電源動作: 3.3V
- DS90LV047-48AEVM
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS90LV047-48AEVM User's Guide | 2016/02/02 | |||
| アプリケーション・ノート | DS90LV047-48EVM を使用した DisplayPort AUX チャネルの キャプチャ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/22 | |
| 証明書 | DS90LV047-48AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |