DS90LV011-12AEVM

シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板

DS90LV011-12AEVM

ご注文はこちら

概要

DS90LV011-12AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV011A 3V LVDS 差動ライン ドライバと DS90LV012A 3V LVDS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV011A と DS90LV012A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV011A と DS90LV012A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。

特長
  • DS90LV011A:  シングルエンドの LVTTL/LVCMOS を差動 LVDS に変換します
  • DS90LV012A:  差動 LVDS をシングルエンドの LVTTL/LVCMOS に変換します
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • シングルまたはデュアル電源動作:  3.3V

DS90LV011-12AEVM HSDC046-001 ボード

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS90LV011A 400Mbps LVDS シングル、高速差動ドライバ DS90LV012A 400Mbps LVDS シングル、高速差動レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS90LV011-12AEVM Single channel LVDS driver and receiver evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS90LV011-12AEVM User's Guide 2018/07/24
証明書 DS90LV011-12AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。