DS90CR285-86ATQEVM
DS90CR285 および DS90CR286AT-Q1 チャネル リンク I SerDes 評価基板
DS90CR285-86ATQEVM
概要
DS90CR285-86ATQEVM は、トランスミッタ (Tx) ボード、レシーバ (Rx) ボード、インターフェイス ケーブルを搭載しています。このキットを使用すると、ユーザーは LVDS (低電圧差動信号伝送) を使用して、テスト機器またはグラフィックス コントローラをレシーバ ボードに接続できます。DS90CR285-86ATQEVM は、複数ディスプレイ アプリケーションの性能評価と、初期のシステム プロトタイプ製作に使用できます。
特長
- 20-66MHz パラレル クロックで動作します
- 受信データ (Txボード) と送信データ (Rx ボード) の立ち上がりエッジにストローブを配置
- 30x2 LVCMOS パラレル入力 (Tx ボード) および出力 (Rx ボード) ヘッダーコネクタ、0.08 インチ (2mm) ピッチ
- 10x2 LVDS シリアル出力 (Tx ボード) および入力 (Rx ボード) ヘッダーコネクタ、0.1 インチ (2.54mm) ピッチ
- 20 ピン IDC ケーブル 18 インチ (H3BBH-2018G)
FPD-Link SerDes
購入と開発の開始
評価ボード
DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール
DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 / DS90CR286AT-Q1 Channel Link I SerDes の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS90CR285-86ATQEVM User's Guide | 2016/08/22 | |||
| 証明書 | DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |