DS560DF410EVM
DS560DF410 評価基盤、4 チャネル・リタイマー、2x2 クロスポイント、56Gbps マルチレート
DS560DF410EVM
概要
DS560DF410EVM を採用すると、56Gbps 対応の 8 チャネル リタイマである DS560DF410 を容易に評価できます。開発ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。
開発ユーザーが、FTDI から I2C への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。
特長
- FTDI-to-I2 CインターフェースとEVMソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
- 最大 28.9 GBd のデータレートをサポート
- EVM は 5V の外部電源を 1 つサポートしています。
- AK672M/2-2 ケーブル ミニ USB 2M 2.0
- 10-02937 CBL。ツイスト ケーブル、ロック機能搭載、5.5 x 2.5mm のプラグ採用
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
詳細はこちら
- 評価ボード DS560DF410 を購入します。
- Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブルを購入します。
- ハードウェアを設定するには、DS560DF410EVM ユーザーガイドをお読みください。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS560DF410EVM User's Guide (Full) | PDF | HTML | 2023/03/14 | ||
証明書 | DS560DF410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/02/09 |