DS320-SLIMSAS-EVM
CEM から SlimSAS PCI-Express® 5.0 への変換アダプタ カードの評価基板
DS320-SLIMSAS-EVM
概要
DS320-SLIMSAS-EVM は、PCI-Express® 5.0 の 1 本の x16 を 2 本の x8 SlimSAS (SFF-8654) に変換するアダプタです。このアダプタを採用すると、DS320PR810-RSC-EVM や TI ( テキサス・インスツルメンツ) の他の PCI-Express® 5.0 リドライバ ライザー カード評価基板を、SlimSAS (SFF-8654) から U.2 (SFF-8639) への変換を行う市販のケーブル アセンブリと組み合わせ、最大 4 台の U.2 SSD (ソリッド ステート ドライブ) とのインターフェイスを確立することができます。
特長
- PCI-Express® 5.0 の 1 つの x4 分岐、2 つの x4 分岐、4 つの x4 分岐をサポート
- 2 個の x8 SlimSAS (SFF-8654) コネクタ
- LMK00334 PCI-Express® クロッ バッファ
- PCI-Express® サイド バンド信号のフレキシブルな割り当て
PCIe、SAS、SATA IC
購入と開発の開始
評価ボード
DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module
DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DS320-SLIMSAS-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/11/28 | |||
| 証明書 | DS320-SLIMSAS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/03/25 |