DS280DF810EVM
28Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマの評価基板
DS280DF810EVM
概要
DS280DF810EVM を採用すると、28Gbps 対応のリタイマである DS280DF810 を容易に評価できます。ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。
開発ユーザーが、FTDI から USB2ANY への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。
特長
- USB2ANY と EVM ソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
- 最大 28.4Gbps のデータレートをサポート
- EVM は単一電源 (2.5V または 3.3V) をサポート
- AE9929-ND ケーブルミニ USB 5PIN 2M 2.0
- 付属しない:Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブル
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール
DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS280DF810EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/09/03 | |||
証明書 | DS280DF810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |